Rodamientos de apoyo para ejes de transmisión

Rodamientos de apoyo para ejes de transmisión
Los rodamientos de apoyo para ejes de transmisión de SKF están fabricados para cumplir o superar las especificaciones de los fabricantes de equipos originales. Cada uno está diseñado y fabricado según los requisitos de las aplicaciones específicas para proporcionar la alineación y el soporte precisos al eje de transmisión.

Estos rodamientos se lubrican previamente e incluyen sellos de metal reforzados para evitar la contaminación. Los cojinetes de apoyo están hechos de componentes de caucho duraderos que ofrecen el apoyo máximo y, al mismo tiempo, aíslan el eje de transmisión de la vibración nociva. Los bastidores de apoyo están hechos con acero o aluminio de alta calidad que proporciona resistencia adicional y una vida útil prolongada en entornos difíciles. Se incluyen abrazaderas y anillos cuando sea necesario.
SKF logo