Sellos de piñón

Sellos de piñón
Los sellos de piñón de SKF cumplen o superan las especificaciones de los equipos originales. La línea completa de sellos para piñones SKF incluye diseños de reemplazo directo, diseños unificados, diseños de labio doble (DL) y diseños unificados. 

El sello para piñones DL, elaborado con un fluoroelastómero que ha sido mejorado para brindar un rendimiento de sellado mejorado, aporta una durabilidad insuperable. Gracias al labio protector mejorado, el labio protector radial y el labio de sello principal, el sello para piñones DL de SKF ofrece una vida útil prolongada y una confiabilidad incomparable.

Los sellos para piñones ofrecen un rendimiento de sellado óptimo con una mayor vida útil. El diseño ofrece mayor resistencia a alta temperaturas y funcionar con menor recalentamiento.
SKF logo