Kits de caja de transferencia

Kits de caja de transferencia
Diseñados para vehículos ligeros, los kits de caja de transferencia de SKF contienen todos los componentes necesarios para lograr el reacondicionamiento según las especificaciones de los equipos originales:
  • Rodamientos y sellos de ejes de entrada y salida
  • Rodamientos y sellos de ejes de desplazamiento
  • Sellos de la bomba de aceite
  • Juntas tóricas
  • Juntas
  • Arandelas (cuando corresponda)
  • Cojinetes de horquilla (cuando corresponda)
Los rodamientos de primera calidad que se incluyen en cada kit de caja de transferencia contienen conos y copas coincidentes. Los sellos están fabricados según los estándares de SKF y tienen un revestimiento patentado de Bore-Tite® en el diámetro externo para aumentar el rendimiento del sello. Además, en los kits también se incluyen las juntas de ajuste de forma y el sellador de silicona (cuando corresponda).
SKF logo