Kits de transmisión
Los kits de transmisión de SKF contienen todos los componentes necesarios para que el personal de mantenimiento pueda ahorrar tiempo durante el proceso de instalación. Cada kit contiene:
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de agujas
- Rodamientos de rodillos cónicos
- Sellos
- Juntas tóricas
- Juntas
- Anillos elásticos (cuando corresponda)
- Cojinetes (cuando corresponda)
- Tuercas de embrague (cuando corresponda)
- Cojinetes de horquilla (cuando corresponda)
Los rodamientos de primera calidad que se incluyen en cada kit de transmisión contienen conos y copas emparejadas. Los sellos están fabricados según los estándares de SKF y tienen un revestimiento patentado de Bore-Tite® en el diámetro externo para aumentar el rendimiento del sello. Además, en los kits también se incluyen las juntas de ajuste de forma y el sellador de silicona (cuando corresponda).