Crucetas universales

Crucetas universales
La línea completa de crucetas universales de SKF incluye diseños de rendimiento estándar y de alto rendimiento de fabricantes de equipos originales.

Los sellos de caucho de nitrilo resistentes a la abrasión ofrecen retención de la grasa y exclusión de los contaminantes óptimos. Las tapas de rodamientos extruidas y carbonizadas son templadas hasta una profundidad uniforme para brindarles una mayor duración y estabilidad.

La cara de la tapa y los diámetros exteriores tienen un rectificado de precisión para brindar tolerancias de bloqueo precisas mientras que los rodamientos de aguja tienen un tamaño que permite una capacidad de carga máxima. Las ranuras de lubricación tienen un patrón de 360˚ para asegurar que la grasa penetre en toda la circunferencia del asiento.

La versión de alto rendimiento de “Brute Force” tiene asientos forjados, sellos de caucho de nitrilo revestidos con teflón y tapas selladas de por vida con grasa de litio sintética. Estas unidades proporcionan una capacidad operativa a temperaturas de funcionamiento más elevadas y una capacidad de carga mayor que las crucetas universales de rendimiento equiparable a los equipos originales.
SKF logo