Tensores automáticos hidráulicos

Los tensores automáticos hidráulicos SKF utilizan un mecanismo de presurización que amortigua eficientemente las vibraciones de la correa de distribución. Cada tensor aplica la tensión ideal a la correa de distribución ajustándola automáticamente según la velocidad y la vibración del motor. Al utilizar tensores automáticos hidráulicos SKF de calidad equiparable a la de los fabricantes de equipos originales, se aumenta la vida útil de la correa de distribución, al igual que la de otros componentes de distribución del tren de transmisión, como las poleas y los rodamientos.
SKF logo