Kits de correa de distribución

SKF introdujo el concepto de kit de correa de distribución en el mercado de recambios de automoción hace más de 20 años. Hoy, SKF continúa liderando el camino con los kits más completos y la mejor cobertura de kits para correas de distribución de la industria (más del 90 % de los vehículos extranjeros y nacionales que están en circulación en Norteamérica). 

Cada kit de correa de distribución de SKF viene con todos los componentes necesarios para completar una instalación de sistema de correa de distribución, incluye las correas, los tensores, los sellos (árbol de levas y tapa de sincronización), la bomba de agua donde se requieren, e instrucciones detalladas. Asimismo, SKF fue el primer fabricante en incluir sellos para árboles de levas y para la tapa de sincronización en todos los kits. 

Cuando realice el reemplazo de una correa de distribución, se recomienda reemplazar todas las piezas del sistema para evitar fallas de componentes individuales, el regreso de clientes insatisfechos y los costos de mantenimiento adicionales.

Correas de distribución

La fabricación de correas de primera calidad equiparables a los equipos originales brinda durabilidad, rendimiento y confiabilidad en los compartimientos de alta temperatura de los vehículos actuales con motores impulsados por correas.

Tensores

Los tensores de primera calidad brindan la cantidad de tensión correcta, de modo que la correa de distribución no patina ni se sale de su lugar, lo que podría provocar una falla catastrófica.

Rodillos guía

Las poleas de rodillos guía de primera calidad ayudan a garantizar una tensión y un funcionamiento adecuados. La ingeniería de precisión ayuda a eliminar la tensión excesiva o insuficiente que puede producir ruidos, vibración y fallos prematuros de la correa.

Sellos para árboles de levas y para la tapa de la distribución

Los sellos de primera calidad elaborados según las especificaciones de diseño y de materiales de los fabricantes de equipos originales evitan las fugas de aceite en la correa de distribución, que podrían producir fallos prematuros de la correa.

Bombas de agua

La nueva bomba de agua de primera calidad cumple o supera las especificaciones de los fabricantes de equipos originales, y presenta un diseño de alto flujo que brinda un rendimiento máximo y una larga vida útil.
SKF logo