Rodamientos agrícolas

Rodamientos agrícolas
Los rodamientos agrícolas de SKF responden a los requisitos de la industria agrícola, como temperaturas extremas, cargas diversas, mayores capacidades y entornos corrosivos. Con una variedad de diseños de rodamientos estándar y de tamaños personalizados, SKF ofrece una línea completa de rodamientos de bolas de inserción con adaptador, con varios diseños de sello probados, desde placas de protección de bajo par hasta sellos de deslizamiento triple para aplicaciones de vehículos pesados. Además, los rodamientos agrícolas SKF ofrecen un mantenimiento menos frecuente y mejores condiciones de seallado en entornos contaminados.
SKF logo