Separator Filter Dryer 

Proteja las líneas de aire comprimido contra contaminantes, vapor de agua y aceite

SFD

Cuando aceite, humedad o suciedad entran a las líneas de aire comprimido, entre los resultados adversos que pueden ocurrir se incluyen reducción de la productividad, mayores costos operativos y mayor mantenimiento. El secador Separator Fitler Dryer (SFD) de SKF reduce significativamente los costos operativos gracias a que proporciona aire sin contaminantes a los dispositivos neumáticos.

El SFD ofrece una manera rentable y confiable de mantener el aire comprimido libre de aceite, contaminantes y agua. La unidad, compacta y fácil de instalar, cuenta con válvulas accesibles y dos cartuchos desecantes roscados para fácil mantenimiento.

SKF logo