Kits de reparación de ejes SPEEDI-SLEEVE

Kits de reparación de ejes SPEEDI-SLEEVE
Los kits de reparación de ejes Speedi-Sleeve® de SKF están formados por un manguito de reparación de ejes de pared fina y una herramienta de instalación simple, y pueden convertir un eje desgastado en un eje restaurado en menos de 5 minutos.

Incluso es posible instalar Speedi-Sleeve® sin tener que extraer el eje y no requieren cambios en el tamaño del sello. A diferencia de las técnicas de amoladura y restauración que requieren tiempo y pueden producir superficies de sellado de mala calidad, la instalación de Speedi-Sleeve® asegura siempre una superficie de sellado exterior ideal.

Elaborados con el acero inoxidable de mejor calidad AISI 304, los tamaños de Speedi-Sleeve abarcan diámetros desde 0,5" a 8" (12 mm a 200 mm).
SKF logo