Rellenador de rodillos cónicos

Rellenador de rodamientos cónicos (BP270)
El rellenador de rodillos cónicos de SKF, número de pieza BP270, es aplicable para todos los rodamientos de coches y de camiones ligeros y peso medio. Está diseñado para realizar un trabajo profesional y, a la vez, mantener un entorno operativo limpio, que es esencial para optimizar la vida del rodamiento. El rellenador de rodillos cónicos permite una extracción rápida y total de la grasa vieja y una aplicación adecuada de la grasa nueva. Además, el engrasador viene equipado con preservadores de grasa para los rodamientos más grandes, e incluye instrucciones detalladas. 

Entre las ventajas y los beneficios adicionales, se incluyen los siguientes: 
  • No se necesita manguera neumática
  • Rellena entre 50 y 65 rodamientos con una carga
  • La copa está fabricada con Lexan transparente y resistente a los impactos
  • Incluye guardapolvos
SKF logo