Kits de reparación de rodamientos para remolques

Kits de reparación de rodamientos para remolques
Los rodamientos de ruedas de los remolques pueden fallar a menudo debido a la constante exposición al agua, el barro, la suciedad y a caminos accidentados. Los kits de reparación de rodamientos SKF permiten a los instaladores entrar en el rentable negocio de la reparación de ruedas de remolques.

Cada kit de reparación de rodamientos contiene rodamientos interiores y exteriores, sellado para grasa y un pasador. Seis kits SKF cubren el 90 % de todos los remolques de botes y utilitarios; sólo tres números abarcan la mayoría de los ejes de 3/4", 1" y 1 1/4".

Protector de rodamiento de lubricación automática

El protector de rodamientos de lubricación automática reemplaza a la cubierta metálica estándar. Su diseño exclusivo transparente elimina las conjeturas sobre la lubricación de los rodamientos y los protege de los contaminantes y la humedad. Los dos números de piezas cubren la mayoría de los diámetros de los agujeros de los cubos de 1 3/4" y 2".
SKF logo