Grasa

grasa
La grasa SKF está formulada específicamente para aplicaciones en rodamientos de ruedas con frenos de disco y tambor, suspensiones de chasis y juntas universales de automóviles y camiones ligeros y de peso medio. Además, se puede utilizar en equipos de uso general y en maquinaria agrícola.

Certificada por la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) y el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes (NLGI) tanto en la categoría de grasa para chasis (NLGI LB) como en la categoría de rodamientos para ruedas (NLGI GC), la grasa SKF asegura una película de alta resistencia y propiedades de presión extrema (EP), antidesgaste y resistencia al agua.

Además, los antioxidantes y los inhibidores de corrosión proporcionan una estabilidad adicional en condiciones de almacenamiento y servicio extremo. El rango de temperatura de funcionamiento típico es de -40 °F y +325 °F (-40 °C y +164 °C).

Rellenador de rodillos cónicos

rellenador de rodamientos
El rellenador de rodillos cónicos de SKF, número de pieza BP270, es aplicable para todos los rodamientos de coches y de camiones ligeros y peso medio. Está diseñado para realizar un trabajo profesional y, a la vez, mantener un entorno operativo limpio, que es esencial para optimizar la vida del rodamiento. El rellenador de rodillos cónicos permite una extracción rápida y total de la grasa vieja y una aplicación adecuada de la grasa nueva. Además, el engrasador viene equipado con preservadores de grasa para los rodamientos más grandes, e incluye instrucciones detalladas.

Entre las ventajas y los beneficios adicionales, se incluyen los siguientes:
  • No se necesita manguera neumática
  • Rellena entre 50 y 65 rodamientos con una carga
  • La copa está fabricada con Lexan transparente y resistente a los impactos
  • Incluye guardapolvos
SKF logo