Kits de rodamientos para cubo de rueda

Los kits de rodamientos para cubos de rueda incluyen todos los componentes necesarios en la caja para completar la reparación recomendada por los fabricantes de equipos originales. Según el número de pieza, los kits incluyen los rodamientos y bridas HBU1, y uno o más de estos componentes: una tuerca de eje, un seguro circular, un sello, u otras piezas. Para obtener más detalles, consulte el listado de aplicaciones o la información sobre piezas de la sección del Catálogo en línea.

Información relacionada

SKF logo