Rodamientos para cubos de rueda y kits

Aproximadamente 90 millones de vehículos de todo el mundo funcionan con rodamientos de rueda y unidades de cubo de rueda SKF; más que todas las otras marcas combinadas. Todos los rodamientos para cubos de rueda SKF son piezas de primera calidad fabricadas utilizando acero y acabados de superficie de alta calidad, sellos de primera calidad, sensores con un grado equiparable al de los fabricantes de equipos originales, técnicas de fabricación de precisión y tolerancias de montaje de precisión. Cada uno se prueba al 100 % según las especificaciones reales de los fabricantes de equipos originales para ajuste, forma y función. Ofrecemos la gama más amplia de rodamientos y kits para cubos de ruedas del mercado de recambios.

SKF fue pionera en las unidades de cubo de rueda en la década de 1930 cuando diseñó la unidad utilizada en el entonces revolucionario automóvil de tracción delantera Traction Avant de Citroën. Los rodamientos para cubos de rueda son fáciles de instalar, están preajustados y lubricados para toda la vida útil de los rodamientos.

Mire estos tres vídeos y conozca más sobre los kits y rodamientos para cubos de ruedas de SKF:

Los rodamientos para cubos de rueda vienen en diferentes estilos o generaciones, todos desarrollados por SKF

SKF logo