Comparación entre rodamientos para cubos de rueda de primera calidad y rodamientos económicos

Muchos fabricantes venden rodamientos para cubos de rueda de repuesto. La mayoría afirma que ofrecen una calidad equiparable a la de los fabricantes de equipos originales y muchos tienen un precio muy bajo. Desafortunadamente, a cambio de ese precio bajo usted obtendrá un rodamiento para cubos de rueda de baja calidad, inferior al de un rodamiento para cubos de rueda de primera calidad, de fabricantes de equipos originales. Estos se conocen como económicos o “baratos”, y la experiencia ha demostrado que estos cubos “baratos” de bajo rendimiento, a la larga, salen caros. 

De hecho, en muchos casos: 
  • Los cubos económicos duran menos de la mitad que los cubos de primera calidad
  • Pueden producir vibración y ruidos molestos en las ruedas
  • Estos cubos pueden hacer que el sistema de freno antibloqueo funcione incorrectamente
Para obtener más información, consulte la siguiente sección.

Información relacionada

SKF logo