Rodamientos para cubos de rueda X-Tracker

Este rodamiento de 3.ª generación para cubos de rueda patentado y de diseño exclusivo consta de una disposición de rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular, en donde la hilera de la cara exterior tiene un diámetro mayor y contiene más cantidad de bolas que la hilera de la cara interior. Este diseño único aumenta la capacidad del rodamiento a la vez que mejora la rigidez del cubo en un 50 % en comparación con una unidad convencional de rodillos cónicos. Un cubo más rígido proporciona muchos beneficios, entre ellos, los siguientes: 
  • Permite que la rueda aporte mayor fiabilidad al tomar curvas y al acelerar
  • Reduce la deflexión de la cara del cubo y de la rueda, lo que proporciona mejor dirección, manejo y comportamiento dinámico del vehículo
  • Reduce el desgaste de los frenos gracias al funcionamiento real de los rotores, lo que conlleva a una mayor duración de los componentes del freno
  • Mejora las características NVH (ruido/vibración/dureza, por sus siglas en inglés) y el rendimiento de los rodamientos

Información relacionada

SKF logo