Extremo de rueda

extremo de rueda
La línea de componentes para extremos de ruedas de automóviles de SKF brinda una amplia cobertura comercial para varias aplicaciones en el mercado de recambios. Diseñados y fabricados con material de alta calidad, los componentes para extremos de ruedas de automóviles de SKF incorporan tecnología de primera clase para devolver el extremo de rueda a su condición de funcionamiento original.

SKF ha sido pionero en cada avance significativo en la tecnología de extremos de ruedas desde la invención del automóvil, y nuestro compromiso con la innovación continúa vivo hoy en día. Con conocimientos expertos no solo en rodamientos, sino también en sellos, lubricación y mecatrónica, SKF tiene la capacidad de ver la tecnología de extremos de rueda desde una perspectiva sistemática. El resultado es una mejora de la funcionalidad, la fiabilidad, la eficiencia y la seguridad.

Obtenga más información acerca de los componentes SKF para extremos de ruedas de automóviles:

SKF logo