Rodamientos para cubos de rueda de primera calidad

Antes de hacer un pedido de cubos, conozca los hechos.

Como proveedor de rodamientos para cubos de equipos originales de la mayoría de los principales fabricantes de automóviles de todo el mundo, SKF conoce mejor que nadie en qué consiste elaborar un rodamiento para cubos de rueda de primera calidad.

Desde la composición del acero hasta la calidad de los rodamientos y de los sellos, cada aspecto de un rodamiento para cubos de rueda es fundamental para obtener una larga vida útil. Las tolerancias imprecisas y un acabado de superficie de mala calidad pueden producir ruidos y vibración, y los sensores de reproducción de baja calidad pueden comprometer el funcionamiento del sistema ABS.

Para demostrarlo, compramos una muestra grande de estos cubos de ruedas llamados “de calidad de fabricantes de equipos originales” disponibles actualmente en el mercado de recambios. Examinamos cada componente y, posteriormente, verificamos las especificaciones reales de rendimiento de fabricantes de equipos originales de cada cubo. Los resultados fueron claros: estos cubos NO tenían una calidad equiparable a la de los fabricantes de equipos originales. Eran cubos “baratos”, que a la larga no lo son.
SKF logo