Kit de reparación de ejes traseros

Kit de reparación de ejes traseros
En los rodamientos de ruedas traseras que utilizan el eje como camino de rodadura interior, las agujas de los rodamientos pueden desgastar una ranura hasta el eje. Hasta ahora, la única solución ha sido reemplazar el propio eje.

Con los kits de reparación de ejes traseros de SKF, se pueden reutilizar ejes que todavía se encuentran en buenas condiciones. Al permitir que los instaladores vuelvan a ubicar las agujas y los sellos para el funcionamiento en porciones no desgastadas del eje, los kits de SKF pueden duplicar la vida útil de los ejes.

La cobertura del mercado incluye una amplia gama de vehículos de tracción trasera para pasajeros, camiones y camionetas ligeros, además de los vehículos más populares de GM, Chrysler y Ford.
SKF logo