Scotseal para camiones ligeros

Scotseals para camiones ligeros
SKF ofrece sus sellos Scotseal® para ruedas para una amplia variedad de camiones ligeros.

Probadas como estándar industrial en el sector de alto rendimiento, Scotseal Classic cuenta con tres labios de sello: un labio de sello primario con muelle que viene prelubricado de fábrica, un labio de exclusión de suciedad, y un labio de tope exterior que actúa como primera barrera contra la suciedad. Scotseal Classic mantiene un contacto de metal con metal entre el diámetro exterior del sello y la superficie del agujero del cubo, además de un contacto metal con metal entre el diámetro interior del conjunto y el husillo. El diámetro exterior del sello está revestido con Bore Tite, que proporciona un sellado mejor que un simple ajuste a presión metal con metal.

SKF Scotseal PlusXL es la generación de sellos Scotseal para ruedas más avanzada y es la elección preferida de muchos fabricantes de equipos originales de camiones y remolques. La Scotseal PlusXL incluye un material de HNBR (caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado) nuevo y avanzado que resiste temperaturas de cubos de rueda de hasta 300 ˚F y ofrece una amplia compatibilidad con los lubricantes sintéticos. Además, la Scotseal PlusXL se puede instalar manualmente, y elimina así la necesidad de utilizar herramientas de tamaños especiales.
SKF logo