Rodamientos de rodillos cónicos

Conjuntos de rodamientos cónicos
SKF ofrece una amplia gama de rodamientos de rodillos cónicos en sistema métrico e imperial. Estos rodamientos para ruedas tienen secciones transversales bajas y ángulos de contacto precisos, y están diseñados para absorber cargas axiales y radiales cuando se instalan con el juego adecuado. Los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos SKF contienen una copa y un cono emparejados de forma precisa que están diseñados para facilitar la instalación y aportar un rendimiento y una duración máxima de los rodamientos.

Los rodamientos de rodillos cónicos se utilizan habitualmente para ruedas no motrices delanteras o traseras. Los rodamientos generalmente se utilizan en pares y contienen un aro interior y un aro exterior emparejados de manera precisa con los rodillos.
SKF logo