Secadores de aire Brakemaster®

La línea SKF Brakemaster® de secadores de aire incluye unidades diseñadas específicamente para satisfacer las estrictas exigencias de los sistemas de aire de diversas industrias, como la de vehículos de transporte público, recolectores de basura y obras públicas, entre otros. Desde el Turbo-AC para aplicaciones ligeras hasta la serie Dual Turbo-2000 de secadores de aire de última generación que ahora incluye el nuevo Dual Turbo-2000 de alta capacidad diseñado para el paquete de compresor/motor de transporte público 2010 estándar.

Turbo-AC

Turbo-AC
Ideal para ciclos de trabajo ligeros a medios del compresor de aire, el Turbo-AC está diseñado con la tecnología de los posenfriadores que prácticamente no requiere mantenimiento para enfriar y secar el aire.

Turbo-2000

Turbo-2000
Ideal para operaciones intensivas de paradas y arranques continuos. El Turbo-2000 incluye un sistema de gran volumen de purga y excelente filtración que suministra aire limpio y seco en las condiciones más difíciles. La opción Filtration Plus incluye una actualización de la capacidad de filtración. Se utiliza con turbocompresores.

HD-2000

HD-2000
Ofrece el mismo rendimiento que el Turbo-2000, pero se utiliza con compresores de aspiración natural o líneas de descarga (DLU). La opción Filtration Plus incluye una actualización de la capacidad de filtración.

Dual Turbo-2000

Dual Turbo-2000
Dos opciones del Dual Turbo-2000 de máximo rendimiento para cumplir con las exigencias de rendimiento más extremas. El Dual Turbo-2000 original está diseñado para compresores de uso intensivo que requieren largos ciclos de mantenimiento. Un temporizador interno alterna el flujo de aire a través de los cartuchos de desecante.

Dual Turbo-2000 de Alta Capacidad

Diseñado para satisfacer las demandas de calidad de aire específicas y exigentes que requieren las aplicaciones de gran volumen, el Dual Turbo-2000 de alta capacidad (H.C.) se ofrece con dos capacidades diferentes: 12 V 75 W (6,6 A) y 24 V 75 W (3,2 A). Se trata de una solución ideal para aplicaciones de salida de grandes compresores. Puede soportar salidas de flujo de aire del compresor de hasta 80 scfm y hasta un 40 % del ciclo de trabajo del compresor. El Dual Turbo-2000 estándar soporta hasta 40 scfm y el 100 % del ciclo de trabajo de los compresores. 

Debido a que la función de filtración es clave para lograr un suministro de aire eficiente, el Dual Turbo-2000 de alta capacidad está diseñado con el mismo paquete de filtración interna que el secador de aire Dual Turbo-2000 estándar con una eficiencia del 99,9 %. Cumple con las normas EPA 2010 para compresores de gran caudal para autobuses. El Turbo-2000 de alta capacidad también cumple con las normas 2010 de paquetes de compresores/motores de gran caudal para autobuses.

Turbo-3000

Turbo-3000
El Turbo-3000 compacto, diseñado para aplicaciones ligeras, se ajusta exactamente al volumen de purgado y de desecante para disminuir el tamaño y el peso. No requiere tanque de purgado.

Opción Filtration Plus

La opción Filtration Plus de SKF consta de un filtro de dos etapas de alta eficiencia que elimina hasta los residuos más diminutos de aceite. La opción Plus trata específicamente las aplicaciones de alto volumen de aire, como vehículos de transporte público, recolectores de basura o mezcladoras de cemento. La opción Filtration Plus de SKF puede instalarse en la serie Turbo-2000 de SKF, incluso el HD-2000. Viene de serie en el Dual Turbo-2000.

Para obtener una tabla de comparación y descripción de las características y los beneficios de cada secador, consulte el folleto sobre soluciones de secador de aire Brakemaster (457969).
SKF logo