Producto de Krown: protección contra la corrosión

Protección confiable

Krown
Los camiones pesados soportan condiciones de funcionamiento difíciles. Los operadores y el personal de mantenimiento necesitan soluciones rápidas y sencillas para proteger a los vehículos contra la suciedad, el óxido y la sal de las carreteras.

SKF ahora ofrece los productos de Krown Corrosion Inhibitor, Fast Acting Penetrant, Salt Eliminator y Chain Lubricant. Cada producto está disponible en bidones de 1 galón, 5 galones y 55 galones, así como también en un envase de aerosol de fácil aplicación. Asimismo, un exhibidor de punto de compra ofrece una manera visualmente atractiva de mostrar las ofertas de productos. Contiene 48 envases de producto en aerosol, 12 de cada uno de los productos inhibidor de corrosión, penetrante de actuación rápida, eliminador de sal y lubricante de cadena.

Además de la protección contra óxido, SKF ofrece los productos Krown Heavy Duty Pressure Wash, Aluma Brite, Power Klean y Krown Wash para lavar y limpiar la carrocería, el motor y el tren de aterrizaje de vehículos pesados. Asimismo, SKF ofrece herramientas de limpieza incluidas pistolas de espuma, vástagos de pulverizadores, pistolas pulverizadoras, bombas de fluido inmediato, manguera de caucho y sistemas de limpieza portátiles pequeños y grandes. Las herramientas de limpieza pueden comprarse individualmente o como un conjunto.

Para obtener más información, números de los productos y detalles del pedido, acceda a las siguientes documentaciones o comuníquese con su representante de ventas local de SKF.
SKF logo