Tapacubos

Tapacubos
Con una combinación de diseño sofisticado y una estructura fabricada con Zytel® de DuPont, los tapacubos TF de SKF son resistentes a los daños causados por los impactos, las condiciones climáticas, las sustancias químicas, la sal de las carreteras, la radiación UV y el ozono. Las diversas opciones de tapacubos de SKF (baño de aceite, diseños empaquetados con grasa, acero estampado, a prueba de falsificaciones, Lexan® y PSI) son compatibles con todos los lubricantes conocidos, incluso los lubricantes sintéticos más recientes. Además, los tapacubos TF han sido aprobados por los principales fabricantes de equipos originales para camiones y remolques, y cada vez son más los que los instalan como equipo estándar.
Splashguard
Splashguard de SKF incluye una tecnología de exclusión con múltiples barreras que protege a los componentes del extremo de la rueda frente a los contaminantes externos. El diseño incluye una cubierta externa dura resistente al lavado mecanizado y a la suciedad de la carretera, un orificio de ventilación sensible a la presión que permanece cerrado a menos que la presión liberada elimine la ruta de acceso a contaminantes, y una superficie mayor que brinda cobertura adicional entre la ventana y el tapón para lograr un mejor sellado. También incluye lengüetas laterales para retirarlo fácilmente.

Los retenes de tapacubos con tecnología Splashguard de SKF están disponibles en paquetes prácticos de cuatro unidades y en bolsas plásticas selladas de 8 1/2” x 6”. Disponibles en verde y negro. Existe un mostrador exhibidor para los puntos de venta con 6 paquetes de 4 unidades de retenes Splashguard verdes y 6 paquetes de 4 unidades de retenes Splashguard negros, donde se incluye la descripción de las características y los beneficios que ofrece este producto.
SKF logo