Dispositivos de seguridad para birlos

Dispositivos de seguridad para birlos
Diseñado para ruedas guiadas por cubos, el dispositivo de seguridad para birlos de SKF se conecta al extremo de la rueda e indica la presencia de una tuerca floja en la rueda antes de que se desplace del perno. El dispositivo de seguridad para birlos de SKF es una solución muy importante y oportuna que indica la necesidad de reajustar una tuerca. Los dispositivos de seguridad para birlos de SKF aumentan la eficiencia y reducen los costes operativos, se instalan fácilmente y disminuyen la posible pérdida de tuercas de ruedas. El dispositivo de seguridad para birlos de SKF es una solución que cumple con el programa CSA2010.

Al utilizar el dispositivo de seguridad para birlos se añade seguridad al vehículo y se respetan los programas de cumplimiento de la seguridad implementados por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes.

Los dispositivos de seguridad para birlos de SKF se adaptan a tuercas de ruedas de dos piezas de 33 mm y 38.1 mm en ruedas guiadas por cubos. Se adaptan prácticamente a todos los extremos de rueda de autobuses escolares, tractores y remolques.
SKF logo