Kit de reacondicionamiento para PreSet

Kit de reacondicionamiento de SKF para PreSet
En 1995, ConMet introdujo el conjunto de cubos PreSet. Desde 2002, Scotseal® PlusXL de SKF ha sido lel principal sello para ruedas en el sistema de extremos de rueda de equipos originales. A medida que estas unidades se aproximaban a sus primeros intervalos de mantenimiento, SKF trabajó conjuntamente con ConMet para proporcionar el único kit de reacondicionamiento todo incluido del sector. 

Con piezas que cumplen las especificaciones exactas de los componentes del sistema PreSet original, el kit de reacondicionamiento de SKF ayuda a prolongar la vida útil y a disminuir el tiempo de inactividad. Además, un procedimiento de instalación simplificado permite ahorrar tiempo.

El kit contiene todo lo necesario para realizar el mantenimiento, incluidos los conjuntos de rodamientos cónicos de SKF, el sello para ruedas Scotseal PlusXL de SKF, el tapacubos TF de SKF (si corresponde) y el distanciador de rodamientos PreSet con mecanizado de precisión.

Mire estos vídeos sobre el Kit de reacondicionamiento para PreSet

SKF logo