Scotseal para camiones pesados

Scotseal PlusXL
Por su reputación de calidad, innovación y valor, la línea de sellos para ruedas Scotseal® de SKF ofrece una solución de sellado óptima para satisfacer distintas demandas de servicio de mantenimiento. Todos los modelos incluyen materiales de calidad superior y un diseño unificado que facilitan la instalación y prolongan la vida útil.

Scotseal Classic

El sello Scotseal Classic está diseñado para adaptarse a una serie de condiciones de carretera y conducción. Para prolongar la vida útil, el elemento de sellado de tres labios contiene un labio de sellado principal con muelle prelubricado, un labio exclusor de suciedad y un labio deflector externo. Un recubrimiento Bore Tite® asegura un mejor sellado que el ajuste a presión de metal con metal.

Scotseal Longlife

Basado en el diseño multilabio de Scotseal Classic, el sello Scotseal Longlife está diseñado para adaptarse a las difíciles condiciones de los entornos de trabajo pesado actuales. La combinación de un material de sellado innovador y un labio exclusor de suciedad axial adicional permite soportar las altas temperaturas de los extremos de rueda, los lubricantes agresivos y los contaminantes de la carretera.

Scotseal PlusXL

El sello para ruedas Scotseal de última generación es la opción preferida de muchos fabricantes de equipos originales para camiones y remolques. La Scotseal PlusXL incluye un material de HNBR (caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado) nuevo y avanzado que resiste temperaturas de cubos de rueda de hasta 300 ˚F y ofrece una amplia compatibilidad con los lubricantes sintéticos. Además, la Scotseal PlusXL se puede instalar manualmente, y elimina así la necesidad de utilizar herramientas de tamaños especiales.
SKF logo