Rodamientos de rodillos cónicos

Rodamientos de rodillos cónicos
Fabricados con el acero de más alta calidad y diseñados para intervalos de mantenimiento más prolongados, los rodamientos cónicos de SKF aumentan considerablemente la fiabilidad en cargas pesadas y condiciones de desalineación. Los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de SKF contienen un cono y una copa de precisión diseñados para soportar cargas radiales y axiales combinadas. De esta manera, evitan fallos prematuros de los rodamientos y maximizan su rendimiento. 

SKF ofrece una amplia variedad de rodamientos de rodillos cónicos tanto en sistema métrico como imperial, incluso conjuntos de rodamientos cónicos de media caña para conjuntos de cubos PreSet®.
SKF logo