Tuercas para ruedas

SKF se ha asociado con MacLean-Fogg /Metform, fabricante de equipos originales de tuercas de dos piezas para ruedas Securex®, para ofrecer una solución con la calidad equiparable a la de los fabricantes de equipos originales para tractores y remolques con ruedas guiadas por cubos. La solución de tuercas de dos piezas para ruedas ofrece mayor fuerza de sujeción al proporcionar más torsión y, al mismo tiempo, optimizar la tensión y la torsión para cumplir con los estrictos requisitos SAEJ1965. Esta solución de tuercas para ruedas de alta calidad tiene un efecto positivo en la seguridad, los costos operativos, la vida útil de los componentes de extremos de ruedas y el ahorro de combustible.

La tuerca de dos piezas para ruedas M22X 1.5 de Securex se adapta a la mayoría de los tractores y remolques con ruedas guiadas por cubos.

Número de piezaCantidad
MV39702Bolsa de 10 piezas. Pedir 1
MV39702BBolsa de 300 piezas. Pedir 1

SKF logo