Industrigir

Mange ulike driftsforhold og krav

jorden
Gir og drivlinjer brukes i så å si alle typer industriprosesser og kommer i alle mulige former og størrelser. Derfor må de tilfredsstille mange slags driftsforhold og driftskrav. Men uavhengig av industri- og bruksområde er det noen utfordringer som er felles for alle industrigir: De må være så pålitelige, effektive og driftsøkonomiske som mulig.

Med SKF stiller du sterkt

SKF kan hjelpe både produsenter og brukere med å finne ut hvordan de kan optimere girenes ytelse og pålitelighet. Med en systematisk tilnærming kan SKF hjelpe deg med å utforske girenhetens fulle potensial. Vi viser deg hvordan du kan: 

  • Øke drivmomentet
  • Redusere størrelsen
  • Doble brukstiden
  • Strekke deg mot 100 % driftssikkerhet
  • Forbedre energiutnyttelsen

Alle bruksområder har sine spesielle krav

Klikk her for å lære mer om løsninger som oppfyller kravene til nettopp ditt bruksområde. Vi gjør oppmerksom på at denne informasjonen i øyeblikket bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo