Olje og gass

Utfordringer upstream, midstream og downstream

Olje og gass
Den globale etterspørselen etter olje og gass forventes å stige med 30 % de neste 20 årene. Det pågår et kappløp for å finne nye kilder upstream og øke effektiviteten midstream og downstream, til tross for et utfordrende marked, tøffe arbeidsforhold og en streng myndighetsregulering.


Her kan SKF gi en hjelpende hånd

Enten virksomheten fokuserer på leting og produksjon eller bearbeiding og raffinering, har SKF verktøyene og teknologiene som gjør deg konkurransedyktig.

Med ekspertise innenfor ulike fagfelt som lager, tetninger, smøresystemer og tjenester samt over 25 års bransjeerfaring, har SKF utviklet en rekke integrerte løsninger som kan hjelpe deg med å: 
  • Øke produksjonen
  • Redusere vedlikeholdet
  • Forlenge utstyrets levetid
  • Senke energiforbruket 
  • Kutte kostnadene

Alle bruksområder har sine spesielle krav

Klikk her for å lære mer om løsninger som oppfyller kravene til nettopp ditt bruksområde. Vi gjør oppmerksom på at denne informasjonen i øyeblikket bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo