Lastebiler, trailere og busser

Drømmer du om mer pålitelig, bærekraftig og lønnsom drift? SKFs hjullager holder i 1 000 000 km og vel så det!

I takt med at drivstoffkostnadene og utgiftene til bompenger og andre veiavgifter øker sammen med lønningene til sjåfører og dyktige mekanikere, innser flåteeiere at nøkkelen til lønnsom drift ligger i å effektivisere alle ledd av virksomheten. Flåteeiernes behov for å øke flåtens oppetid og redusere de totale driftskostnadene (TCO) byr både på utfordringer og muligheter for de som produserer nyttekjøretøy. Ved å hjelpe eiere og operatører med å ta tak i kritiske faktorer som pålitelighet, effektivitet og sikkerhet, kan produsentene øke sine markedsandeler og oppnå fornøyde og trofaste kunder, noe som betaler seg på sikt. Det kommer neppe som noen overraskelse at flåteeiere foretrekker produsenter som kan hjelpe dem med å overholde knappe leveringsfrister, redusere vedlikeholdskostnadene og unngå uforutsett nedetid som fører til tapt fortjeneste, og i verste fall at kunder forsvinner. Muligheten for å trekke veksler på ressursene til en pålitelig teknisk samarbeidspartner blir stadig viktigere etterhvert som produsenter og deres leverandører tar tak i utfordringene i en konkurranseutsatt bransje.

Her kan SKF gi en hjelpende hånd

Flere tiår med tett samarbeid med ledende nyttekjøretøyprodusenter og deres utstyrsleverandører har lært oss hvilke faktorer som er viktige for virksomheten din. I tillegg vet vi av erfaring hvor viktig det er å kunne stole på en internasjonal transportflåte, da det er selve ryggraden for SKFs logistikktjenester. Helt siden lastebilbransjens spede barndom har lager fra SKF vært med på å definere hva slags ytelse det er mulig å oppnå for motorer, girkasser, drivlinjer og hjulnav. Vi har vært med på å introdusere mange nyheter i bransjen, fra modulbaserte lastebilnav til avanserte tetningssystemer som har satt en ny standard for komponentenes forventede levetid. Med sin systematiske tilnærming til design kan SKF sørge for at du alltid ligger i tet når det gjelder utvikling av ny teknologi.

Alle bruksområder har sine spesielle krav

Klikk her for å lære mer om løsninger som oppfyller kravene til nettopp ditt bruksområde. Vi gjør oppmerksom på at denne informasjonen i øyeblikket bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo