Lager, lagerenheter og lagerhus

SKF startet med et lager, og er i dag verdensledende på design og produksjon av kule og rulle lager. Her finner du vårt sortiment, inkludert et stort utvalg av våre lagerenheter og lagerhus. 


Du finner produktet du søker ved å:
  • Betegnelse eller dimensjoner: Legg inn produkt søk til høyre:
  • Type: Bruk link til produkttabell til venstre

Lager

SKF produserer nær sagt alle typer kule- og rullelager. Mange av disse fås i flere av SKFs fire ytelsesklasser:
SKF standard
Standard SKF-lager er kjente for førsteklasses kvalitet og lang driftstid. Enkelte bruksområder krever likevel deler som tåler høyere belastning og gjør det nødvendig å begrense friksjon, varme og slitasje i lageret. For slike bruksområder er SKF Explorer-lager det selvsagte valget.
SKF Explorer-lager
SKF Explorer-lagrene varer lenger, går jevnere og produserer mindre varme enn andre lager. SKF Explorer-lagrene er utviklet for bruk under høy belastning og fremstilles av svært rent og homogent stål som varmebehandles med en helt spesiell metode. Den unike varmebehandlingen gir en optimal balanse mellom hardhet og seighet. Den interne geometrien og husene er nøye utformet for å redusere friksjon og slitasje. Alle kontaktflater er overflatebehandlet slik at det dannes en hydrodynamisk film.
SKF energieffektive løsninger
I takt med at behovet for å spare energi blir mer åpenbart for hver dag som går, er all teknologi som muliggjør selv en liten reduksjon i energiforbruket gode nyheter.
Med mer enn 100 års teknisk kunnskap og unik ekspertise innenfor tribologi og beslektet vitenskap har SKF lansert en egen energieffektiv ytelsesklasse, også kalt E2.
Selv om SKFs lager stadig blir mer effektive og driftssikre i takt med den tekniske utviklingen, representerer den nye ytelsesklassen et betydelig gjennombrudd. SKFs E2-lager reduserer friksjonstapet i lageret med 30 % eller mer sammenlignet med et SKF-standardlager i samme størrelse. Sammenlignet med lager fra andre produsenter kan reduksjonen være enda større.
SKF superpresisjon
For å tilfredsstille de stadig strengere kravene for bruk i presisjonsutstyr har SKF utviklet en komplett serie med superpresisjonslager. Disse lagrene er utformet for å kunne tåle høyere hastigheter sammenlignet med lagrene i den gamle høyytelsesklassen. Den nye ytelsesklassen har mange fordeler, noe som kommer til uttrykk ved at lagrene i denne klassen har en enda bedre totalytelse.
Lagrene i superpresisjonsklassen kjennetegnes av at de:
  • tåler høye hastigheter
  • har høy bæreevne
  • har høy materialstivhet
  • har lav friksjon
  • har lengre driftstid
Vi tilbyr også et stort utvalg glidelager, leddhoder og bøssinger.
Disse kan fås i en rekke ulike materialer og utforminger.

Enheter

SKFs lagerenheter består vanligvis av et lager, en tetning, smøring og en låsemekanisme. Enhetene blir formontert og justert på fabrikken. De monteringsklare enhetene fås med enten kule- eller rullelager.
I tillegg til standardenheter i helstål tilbyr også SKF mer spesialiserte standardprodukter rettet mot ulike industrier, for eksempel matvare- og næringsmiddelindustrien eller den farmasøytiske industrien. Felles for disse er at det stilles spesielle krav til blant annet materialer, smøremidler, tetninger og lagerhus.

Hus

For å bidra til SKF-lagrenes høye ytelseskarakteristikk utvikler og produserer SKF en komplett serie av lagerhus og lagertetninger. Disse husene og tetningene er kjent for høy kvalitet og lang levetid. I tillegg til unik design og funksjon, som sørger for enklere montering, tilpasning og smøring, er SKF-husene presist og nøyaktig fremstilt slik at lageret skal nå sin fulle brukstid.

Gå til produkttabeller for lager, lagerenheter og lagerhus.

Produktinformasjon

Vi gjør oppmerksom på at lenkene nedenfor peker til informasjon som bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo