Smøreløsninger

Visste du at dårlig smøring er årsaken til om lag 36 % av alle tilfeller av for tidlig lagersvikt?

Med rett smøreløsning kan du øke oppetiden og produktiviteten. Riktig smøring forhindrer ikke bare at lageret må skiftes ut tidligere enn beregnet og maskinen dermed må tas ut av drift, men kan også øke energieffektiviteten. Vi i SKF kan lære deg mer om smøring og hjelpe deg med å realisere ditt faktiske potensial.

SKFs smøreløsninger består av alt fra spesialsmøremidler til det siste innen moderne smøresystemer. Ved å velge integrerte smøreløsninger fra SKF nyter du godt av vår kompetanse innen lager, tetninger og tilstandsovervåkning kombinert med vår kunnskap om tribologi – læren om friksjon, slitasje og smøring.

På kjøpet får du førsteklasses teknisk rådgivning og tjenester. Dette omfatter smørestyringsprogrammer som hjelper deg med alt fra å velge riktig smøremiddel til planlegging og overvåkning. Alt dette fra en og samme samarbeidspartner, og viktigst av alt: en partner du kan stole på.

Produktinformasjon

Vi gjør oppmerksom på at lenkene nedenfor peker til informasjon som bare er tilgjengelig på engelsk.

Høydepunkter

SKF logo