Serviceavtaler

La SKF planlegge bedriftens maskinpark

Det kan være en komplisert om omfattende oppgave å utarbeide og gjennomføre en god plan for maskinparken. Med den riktige serviceavtalen fra SKF kan det bli mye enklere. 

Først vil SKFs konsulenter kontakte deg, slik at dere i fellesskap kan vurdere situasjonen og utarbeide en plan som er skreddersydd for dine bruks-, produksjons- og forretningskrav. Deretter kan vi hjelpe deg med å innføre og/eller administrere planen i så stor eller liten grad du ønsker. SKF tilbyr ulike serviceavtaler for utstyrsforvaltning basert på AEO-metoden (Asset Efficiency Optimization). Ved hjelp av disse kan du organisere driften slik at du oppnår et bedre økonomisk resultat.
SKF logo