Consideraciones de diseño

Ajustes del eje y el soporte

Los ajustes del eje y el soporte también pueden influir considerablemente sobre el juego interno y las características de funcionamiento de los rodamientos rígidos de bolas de material polimérico. SKF recomienda lo siguiente:
  • Tener un ajuste de interferencia de, aproximadamente, 20 μm para un solo aro.
  • Según la aplicación, el ajuste de interferencia puede aplicarse sobre el eje o el soporte. El aro con carga giratoria tendrá, por lo general, un ajuste de interferencia, y el aro con carga fija, un ajuste flojo.
  • Nunca debe usarse un ajuste de interferencia para ambos aros del rodamiento, ya que esto genera una precarga sobre el rodamiento, lo que deriva en fallas antes de tiempo.
Estas recomendaciones son solo directrices para calcular el ajuste. Debe tenerse en cuenta la dilatación térmica de los componentes del rodamiento y del eje y el soporte en condiciones de funcionamiento.
SKF logo