Roller bearing round flanged units, for inch shafts

PrintExport as PDF
  • Product table filter
    (all)
    (all)
    (all)
    Shaft diameter:
    Exact :
     ≤ da ≤ 
    da =
Shaft diameterUnit dimensionsBasic load ratingsLimiting speedDesignation
     dynamicstatic  
daAA1JLCC0  
mmmmkNr/min 
         
76.2
73.025
97.631
200.025
241.3
157
 
950
FYR 3-3
68.262
73.025
97.631
200.025
241.3
157
 
3400
FYR 2 11/16-18
100.012
88.9
122.237
273.05
320.278
310
 
2200
FYR 3 15/16-18
87.312
77.787
107.95
241.3
282.575
253
 
2300
FYR 3 7/16
74.612
73.025
97.631
200.025
241.3
157
 
2800
FYR 2 15/16
87.312
77.787
107.95
241.3
282.575
253
 
800
FYR 3 7/16-3
50.8
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
 
1450
FYR 2-3
50.8
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
 
5000
FYR 2-18
61.912
65.087
88.106
171.45
206.375
148
 
3100
FYR 2 7/16
42.862
57.15
75.406
139.7
171.45
76.9
 
5300
FYR 1 11/16-18
44.45
57.15
75.406
139.7
171.45
76.9
 
1600
FYR 1 3/4-3
93.662
88.9
122.237
273.05
320.278
310
 
2100
FYR 3 11/16
68.262
73.025
97.631
200.025
241.3
157
 
2800
FYR 2 11/16
38.1
52.387
71.437
127
158.75
73.8
 
6000
FYR 1 1/2-18
93.662
88.9
122.237
273.05
320.278
310
 
700
FYR 3 11/16-3
100.012
88.9
122.237
273.05
320.278
310
 
2100
FYR 3 15/16
55.562
60.325
81.756
161.925
196.85
99.6
 
3700
FYR 2 3/16
68.262
73.025
97.631
200.025
241.3
157
 
950
FYR 2 11/16-3
36.512
52.387
71.437
127
158.75
73.8
 
6000
FYR 1 7/16-18
36.512
52.387
71.437
127
158.75
73.8
 
1700
FYR 1 7/16-3
69.85
73.025
97.631
200.025
241.3
157
 
3400
FYR 2 3/4-18
55.562
60.325
81.756
161.925
196.85
99.6
 
1300
FYR 2 3/16-3
63.5
65.087
88.106
171.45
206.375
148
 
3800
FYR 2 1/2-18
55.562
60.325
81.756
161.925
196.85
99.6
 
4500
FYR 2 3/16-18
63.5
65.087
88.106
171.45
206.375
148
 
1100
FYR 2 1/2-3
101.6
88.9
122.237
273.05
320.278
310
 
2100
FYR 4
69.85
73.025
97.631
200.025
241.3
157
 
2800
FYR 2 3/4
50.8
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
 
4100
FYR 2
76.2
73.025
97.631
200.025
241.3
157
 
2800
FYR 3
63.5
65.087
88.106
171.45
206.375
148
 
3100
FYR 2 1/2
49.212
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
 
1450
FYR 1 15/16-3
93.662
88.9
122.237
273.05
320.278
310
 
2200
FYR 3 11/16-18
61.912
65.087
88.106
171.45
206.375
148
 
3800
FYR 2 7/16-18
76.2
73.025
97.631
200.025
241.3
157
 
3400
FYR 3-18
74.612
73.025
97.631
200.025
241.3
157
 
3400
FYR 2 15/16-18
101.6
88.9
122.237
273.05
320.278
310
 
2200
FYR 4-18
36.512
52.387
71.437
127
158.75
73.8
 
5100
FYR 1 7/16
42.862
57.15
75.406
139.7
171.45
76.9
 
4500
FYR 1 11/16
44.45
57.15
75.406
139.7
171.45
76.9
 
4500
FYR 1 3/4
69.85
73.025
97.631
200.025
241.3
157
 
950
FYR 2 3/4-3
100.012
88.9
122.237
273.05
320.278
310
 
700
FYR 3 15/16-3
49.212
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
 
4100
FYR 1 15/16
87.312
77.787
107.95
241.3
282.575
253
 
2600
FYR 3 7/16-18
42.862
57.15
75.406
139.7
171.45
76.9
 
1600
FYR 1 11/16-3
49.212
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
 
5000
FYR 1 15/16-18
74.612
73.025
97.631
200.025
241.3
157
 
950
FYR 2 15/16-3
88.9
77.787
107.95
241.3
282.575
253
 
2600
FYR 3 1/2-18
38.1
52.387
71.437
127
158.75
73.8
 
5100
FYR 1 1/2
88.9
77.787
107.95
241.3
282.575
253
 
800
FYR 3 1/2-3
61.912
65.087
88.106
171.45
206.375
148
 
1100
FYR 2 7/16-3
44.45
57.15
75.406
139.7
171.45
76.9
 
5300
FYR 1 3/4-18
38.1
52.387
71.437
127
158.75
73.8
 
1700
FYR 1 1/2-3
101.6
88.9
122.237
273.05
320.278
310
 
700
FYR 4-3
88.9
77.787
107.95
241.3
282.575
253
 
2300
FYR 3 1/2

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo