Needle roller bearings, inner rings

PrintExport as PDF
  • (all)
    Bore diameter:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Raceway diameter:
    Exact :
     ≤ F ≤ 
    F =
    Width:
    Exact :
     ≤ B ≤ 
    B =
Principal dimensionsDesignation
    
dFB 
mm 
    
55
63
45
IR 55x63x45
45
52
22
IR 45x52x22
20
25
16
IR 20X25X16 IS1
50
58
40
IR 50x58x40
95
110
35
IR 95x110x35
130
145
35
IR 130x145x35
90
100
26
IR 90x100x26
50
55
20.5
LR 50x55x20.5
35
40
20.5
IR 35x40x20.5
25
32
22
IR 25x32x22
22
28
20.5
LR 22x28x20.5
25
30
20.5
IR 25x30x20.5
12
15
16.5
IR 12x15x16.5
12
15
12.5
IR 12x15x12.5
70
80
35
IR 70x80x35
45
50
25
IR 45x50x25
70
80
30
IR 70x80x30
25
30
38.5
IR 25x30x38.5
17
21
16
IR 17x21x16
8
12
10.5
IR 8x12x10.5
17
21
20
IR 17x21x20
45
50
35
IR 45x50x35
25
30
16
IR 25X30X16 IS1
10
13
12.5
LR 10x13x12.5
40
50
22
IR 40x50x22
220
240
50
IR 220x240x50
80
90
30
IR 80x90x30
55
63
25
IR 55x63x25
50
58
22
IR 50x58x22
80
90
35
IR 80x90x35
17
20
16.5
IR 17x20x16.5
65
73
25
IR 65x73x25
200
220
50
IR 200x220x50
35
42
36
IR 35x42x36
30
35
20.5
LR 30x35x20.5
22
28
20.5
IR 22x28x20.5
9
12
16
IR 9x12x16
9
12
12
IR 9x12x12
35
43
22
IR 35x43x22
20
25
26.5
LR 20x25x26.5
80
90
25
IR 80x90x25
70
80
54
IR 70x80x54
35
40
20.5
LR 35x40x20.5
45
55
20
IR 45X55X20 IS1
90
100
30
IR 90x100x30
15
18
16.5
LR 15x18x16.5
90
100
36
IR 90x100x36
40
45
20.5
LR 40x45x20.5
7
10
10.5
IR 7x10x10.5
50
55
25
IR 50x55x25
7
10
10.5
LR 7x10x10.5
340
370
80
IR 340x370x80
30
35
13
IR 30x35x13
20
25
38.5
IR 20x25x38.5
30
35
16
IR 30x35x16
20
25
38.5
LR 20x25x38.5
38
43
20
IR 38x43x20
25
30
38.5
LR 25x30x38.5
20
25
30
IR 20x25x30
85
95
26
IR 85x95x26
50
60
25
IR 50x60x25
60
68
45
IR 60x68x45
30
35
17
IR 30x35x17
50
60
28
IR 50x60x28
50
55
35
IR 50x55x35
95
110
63
IR 95x110x63
40
48
40
IR 40x48x40
22
26
16
IR 22x26x16
20
25
12.5
LR 20x25x12.5
85
100
35
IR 85x100x35
380
415
100
IR 380x415x100
38
43
30
IR 38x43x30
65
73
35
IR 65x73x35
30
37
22
IR 30x37x22
25
30
20.5
LR 25x30x20.5
15
20
23
IR 15x20x23
45
50
20.5
LR 45x50x20.5
30
37
18
IR 30x37x18
32
37
20
IR 32x37x20
6
10
10
IR 6x10x10
22
26
20
IR 22x26x20
45
52
40
IR 45x52x40
70
80
25
IR 70x80x25
30
35
30
IR 30x35x30
35
40
12.5
LR 35x40x12.5
20
28
20
IR 20x28x20
60
68
25
IR 60x68x25
240
265
60
IR 240x265x60
130
150
50
IR 130x150x50
15
20
13
IR 15x20x13
8
12
12.5
IR 8x12x12.5
20
25
16.5
LR 20x25x16.5
12
15
22.5
IR 12x15x22.5
6
9
12
IR 6x9x12
30
35
20
IR 30x35x20
20
25
20.5
IR 20x25x20.5
30
35
26
IR 30x35x26
6
9
16
IR 6x9x16
160
175
40
IR 160x175x40
42
47
20
IR 42x47x20
8
12
10.5
LR 8x12x10.5
32
37
30
IR 32x37x30
60
68
35
IR 60x68x35
28
32
20
IR 28x32x20
85
100
63
IR 85x100x63
45
50
25.5
LR 45x50x25.5
12
15
22.5
LR 12x15x22.5
12
15
16
IR 12x15x16
5
8
16
IR 5x8x16
14
17
17
IR 14x17x17
12
15
12
IR 12x15x12
5
8
12
IR 5x8x12
17
20
20.5
IR 17x20x20.5
25
30
26.5
LR 25x30x26.5
42
47
30
IR 42x47x30
33
37
13
IR 33x37x13
28
32
17
IR 28x32x17
22
28
17
IR 22x28x17
20
24
16
IR 20x24x16
75
85
25
IR 75x85x25
8
12
10
IR 8x12x10
35
40
16.5
LR 35x40x16.5
260
285
60
IR 260x285x60
55
65
28
IR 55x65x28
40
45
20
IR 40x45x20
300
330
80
IR 300x330x80
170
185
45
IR 170x185x45
28
32
30
IR 28x32x30
10
14
12
IR 10X14X12 IS1
65
75
28
IR 65x75x28
95
105
36
IR 95x105x36
140
160
50
IR 140x160x50
17
20
16.5
LR 17x20x16.5
40
45
17
IR 40x45x17
75
85
30
IR 75x85x30
17
20
30.5
LR 17x20x30.5
75
85
35
IR 75x85x35
7
10
12
IR 7x10x12
7
10
16
IR 7x10x16
15
18
16.5
IR 15x18x16.5
35
40
30
IR 35x40x30
35
40
17
IR 35x40x17
12
15
16.5
LR 12x15x16.5
110
120
30
IR 110x120x30
17
20
20
IR 17x20x20
32
40
36
IR 32x40x36
190
210
50
IR 190x210x50
20
25
17
IR 20x25x17
45
50
25.5
IR 45x50x25.5
17
22
13
IR 17x22x13
17
20
16
IR 17x20x16
12
16
20
IR 12x16x20
12
16
22
IR 12x16x22
10
14
20
IR 10x14x20
8
12
10
IR 8X12X10 IS1
35
40
20
IR 35x40x20
40
45
16.5
LR 40x45x16.5
25
30
26.5
IR 25x30x26.5
85
95
36
IR 85x95x36
50
60
20
IR 50X60X20 IS1
45
55
22
IR 45x55x22
17
20
30.5
IR 17x20x30.5
40
45
30
IR 40x45x30
12
15
12.5
LR 12x15x12.5
17
22
16
IR 17x22x16
20
25
26.5
IR 20x25x26.5
10
14
13
IR 10x14x13
75
85
54
IR 75x85x54
17
22
23
IR 17x22x23
12
16
13
IR 12x16x13
320
350
80
IR 320x350x80
10
13
12.5
IR 10x13x12.5
20
25
20
IR 20x25x20
12
16
12
IR 12X16X12 IS1
10
14
16
IR 10x14x16
40
48
22
IR 40x48x22
12
16
16
IR 12x16x16
90
105
35
IR 90x105x35
25
30
16.5
LR 25x30x16.5
30
38
20
IR 30X38X20 IS1
100
110
30
IR 100x110x30
25
30
20
IR 25x30x20
140
155
35
IR 140x155x35
100
110
40
IR 100x110x40
25
29
30
IR 25x29x30
25
30
17
IR 25x30x17
25
30
12.5
LR 25x30x12.5
15
19
20
IR 15x19x20
280
305
69
IR 280x305x69
80
90
54
IR 80x90x54
32
40
20
IR 32x40x20
65
72
45
IR 65x72x45
15
18
16
IR 15x18x16
30
35
20.5
IR 30x35x20.5
25
30
32
IR 25x30x32
25
30
30
IR 25x30x30
30
35
12.5
LR 30x35x12.5
360
390
80
IR 360x390x80
40
45
20.5
IR 40x45x20.5
50
55
20
IR 50X55X20 IS1
95
105
26
IR 95x105x26
40
50
20
IR 40X50X20 IS1
22
28
30
IR 22x28x30
90
105
63
IR 90x105x63
60
70
28
IR 60x70x28
20
25
20.5
LR 20x25x20.5
60
70
25
IR 60x70x25
180
195
45
IR 180x195x45
100
115
40
IR 100x115x40
120
135
45
IR 120x135x45
120
130
30
IR 120x130x30
35
42
20
IR 35X42X20 IS1
150
165
40
IR 150x165x40
65
72
25
IR 65x72x25
15
18
12.5
LR 15x18x12.5
15
20
12
IR 15X20X12 IS1
6
10
10
IR 6X10X10 IS1
22
28
20
IR 22x28x20
55
60
25
IR 55x60x25
110
125
40
IR 110x125x40
55
60
35
IR 55x60x35
25
29
20
IR 25x29x20
8
12
12.5
LR 8x12x12.5
17
24
20
IR 17x24x20
15
19
16
IR 15x19x16
30
35
16.5
LR 30x35x16.5
17
20
20.5
LR 17x20x20.5
20
24
20
IR 20x24x20

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Needle roller bearing components and Principles of bearing selection and application.

SKF logo