Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Profesjonaliści

Gotowi, aby kształtować świat?

Budowanie wizerunku pracodawcy
Budowanie wizerunku pracodawcy
Jesteś osobą otwartą, proaktywną, z innowacyjnym nastawieniem, odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem w swojej dziedzinie. Obecnie jesteś gotowy na nowe wyzwania, chcesz skorzystać z możliwości wzbogacenia innowacyjnych projektów klasy światowej, które pomogą nie tylko w rozwoju firmy, lecz także w stworzeniu bardziej zrównoważonego świata. To właśnie u nas twoje doświadczenie i kreatywność znajdzie właściwe miejsce.

Przyłącz się do nas, a znajdziesz się w organizacji, która rozumie potęgę wiedzy – twojej wiedzy. To twoja szansa by pomóc kształtować świat za pomocą inżynierii wiedzy.

Dowiedz się więcej:

SKF logo