Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Witaj w naszym świecie

SKF zaprasza cię do świata, w którym każdego dnia będziesz odczuwać inspirację. Nieważne, gdzie, lecz będziesz mieć pewność, że przyłączasz się do zwycięskiej drużyny, która jest innowacyjna, zainspirowana i zdecydowana tworzyć wartość dodaną zarówno dla firmy, jak i dla poszczególnych osób i całych społeczności.

Jako pracownik napotkasz pełne wyzwań, otwarte, gotowe do współpracy i kreatywne środowisko, pełne możliwości motywujących do dalszego rozwoju. Znajdziesz możliwość współpracy zarówno z profesjonalistami o wiodącej pozycji jak i z wschodzącymi talentami w swojej specjalności.

Jest tu miejsce dla ciebie, jeśli potrafisz grać w drużynie, jesteś osobą żądną znajdywania różnorodnych i trwałych rozwiązań w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów, masz właściwe pomysły i czerpiesz siłę i radość z podejmowania wyzwań na dynamicznym i stawiającym wysokie wymagania rynku.

SKF jest firma globalną, działającą ponad granicami, tworzącą ekologiczne i innowacyjne produkty, procesy i rozwiązania. Zawsze poszukujemy właściwych kompetencji, niezależnie od tego, gdzie na świecie można je znaleźć. Jako firma dążymy do tworzenia zróżnicowanych zespołów skupiających unikalne możliwości, wykształcenie i doświadczenia. Innowacje są naszą najważniejszą siłą i wierzymy, że różnorodność stymuluje innowacyjne pomysły i rozwiązania. Witamy, poczuj się jak w domu … jesteśmy pewni, ze zostaniesz z nami na jakiś czas.
SKF logo