Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Informacje na temat plików cookie

Pliki cookie
Strony internetowe SKF wykorzystują pliki cookie. Plik cookie jest elementem danych, które strona internetowa może przesłać do przeglądarki użytkownika, która z kolei może zapisywać go w systemie użytkownika. SKF wykorzystuje pliki cookie w celu możliwie dokładnego skoordynowania informacji wyświetlanej na naszych stronach internetowych z preferencjami odwiedzającego je użytkownika (takimi, jak wybrany kraj i język). Ponadto pliki cookie pomagają dostosować informacje przekazywane użytkownikowi przez stronę internetową przy jej powtórnym odwiedzeniu. Elementy, takie jak nazwa użytkownika, w przypadku gdy użytkownik zarejestrował się na tej stronie internetowej, mogą być przechowywane przez pliki cookie.

Pliki cookie SKF
Na stronach internetowych SKF stosowane są zarówno trwałe, jak i tymczasowe pliki cookie. Przez tymczasowe pliki cookie rozumiemy pliki cookie, które są przechowywane w pamięci w czasie trwania danej sesji użytkownika na naszej stronie internetowej. Te pliki cookie nie są przechowywane w systemie użytkownika końcowego.

Trwałe pliki cookie pozwalają naszej stronie internetowej rozpoznawać użytkownika podczas jego powtórnych odwiedzin, co pozwala na przywrócenie ustawień wprowadzonych przez danego użytkownika podczas poprzednich wizyt, tak, że nie ma potrzeby wprowadzania ich ponownie. Trwałe pliki cookie są na stałe zapisywane w systemie klienta (na twardym dysku lub w innym miejscu), okres trwania tych ciasteczek może rozciągać się od kliku sekund do kilku lat. Przykładami wykorzystania przez strony internetowe SKF trwałych plików cookie są: pamiętanie wybranego kraju/języka; pomoc w gromadzeniu danych statystycznych; oraz pamiętanie faktu, czy użytkownik odpowiedział już na ankietę on-line.

Opcje
Jeżeli nie chcesz zaakceptować plików cookie przesyłanych przez stronę internetową SKF, możesz: opuścić stronę lub skonfigurować przeglądarkę tak, aby albo powiadamiała o otrzymaniu pliku cookie (co daje możliwość podjęcia decyzji, czy je przyjąć) albo blokowała wszystkie lub niektóre rodzaje plików cookie. Przeglądarka może również usunąć poprzednio zapisane pliki cookie. W sekcji pomocy używanej przeglądarki można znaleźć informacje na temat ustawiania sposobu postępowania przeglądarki z plikami cookie. Nawet po wprowadzeniu ustawień przeglądarki, które nie zezwalają na stosowanie plików cookie, można odwiedzać większość sekcji dostępnych na stronach internetowych SKF.

SKF logo