Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kanały RSS

RSS to skrót od "Really Simple Syndication". Jest to sposób na łatwe rozpowszechnianie wśród szerokiej liczby osób listy nagłówków, informacji o aktualizacjach i czasami treści. Stosowane są przez programy komputerowe, które organizują te nagłówki i zawiadomienia, ułatwiając w ten sposób ich czytanie.

Sprawdzanie stron internetowych może być czasochłonne i żmudne

Wiele osób zainteresowanych jest różnymi stronami internetowymi, których zawartość - np. aktualności i wydarzenia - zmienia się w sposób nieprzewidywalny. Ciągłe sprawdzanie każdej strony, aby zobaczyć, czy pojawiły się jakieś nowe treści może być bardzo czasochłonne.

Jak zapisać się do kanałów RSS

Na tej stronie jest wiele możliwości, aby zapisać się do kanałów RSS, np. w kolumnie po prawej stronie.
SKF logo