Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Precyzyjne mechanizmy elastomerowe (PED)

W dzisiejszych czasach, ograniczenie bezpośrednich kosztów eksploatacyjnych i poprawa efektywności to główne cele uwzględniane przy konstruowaniu nowego samolotu. Aby osiągnąć te cele, producenci samolotów stosują rozwiązania, dzięki którym samolot jest nie tylko lżejszy, lecz ma również bardziej zwartą konstrukcję i większą trwałość eksploatacyjną oraz rozwiązania ograniczające wymagania w zakresie serwisowania samolotu.

Dostarczanie najbardziej zaawansowanych technologii dla głównych producentów samolotów to kluczowy czynnik sukcesu, dzięki któremu firma SKF Aerospace znalazła się w czołówce firm oferujących rozwiązania z zakresu technologii elastomerowej.
Jesteśmy dumni z tego, że posiadamy ponad 50-letnie doświadczenie w rozwijaniu, konstruowaniu i produkcji rozwiązań z zakresu technologii elastomerowej. Takie doświadczenie świadczy o możliwościach firmy SKF Aerospace, wskazuje na ciągłe działania doskonalące i silne zaangażowanie w osiąganie celów określonych przez klienta oraz wspieranie klienta w czasie wprowadzania produktu na rynek

Wyspecjalizowana technika

Począwszy od opracowywania rozwiązań użytkowych aż do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych w naszych własnych laboratoriach badawczych, doświadczony zespół inżynierów z firmy SKF Aerospace wspiera klientów w celu spełnienia najbardziej rygorystycznych wymagań obowiązujących w przemyśle lotniczym.
SKF Aerospace dobiera materiały z szerokiego asortymentu wysokiej jakości materiałów elastomerowych opracowanych według różnych receptur oraz może opracowywać specjalne mieszanki kauczukowe spełniające wymagania klienta. Poprzez optymalizację zastosowań, konstrukcji i składu oferowanych rozwiązań elastomerowych, SKF tworzy bardziej wytrzymałe rozwiązania technologiczne.

Zmniejszenie ciężaru

Poprzez ograniczenie ogólnej liczby stosowanych części oraz dostarczanie rozwiązań technologicznych zmniejszających ciężar, łożyska elastomerowe oferowane przez SKF Aerospace przyczyniają się do zmniejszenia ciężaru i konstruowania samolotów bardziej przyjaznych dla środowiska. Inżynierowie SKF mogą również znacząco ograniczyć bezpośrednie koszty eksploatacyjne i zapewnić większą przyjazność dla środowiska poprzez doskonalenie istniejących rozwiązań.

Ograniczenie bezpośrednich koszty eksploatacyjnych

Rozwiązania elastomerowe oferowane przez SKF zapewniają zmniejszenie ciężaru oraz lepszą niż rozwiązania tradycyjne odporność w ekstremalnych warunkach zapylenia lub wilgotności.
Ponadto, dzięki zastosowaniu kryteriów wymiany bazujących na wzrokowej ocenie stanu danego elementu, rozwiązania elastomerowe znacznie ograniczają wymagane prace serwisowe i kontrolne i, w ten sposób, ograniczają globalne, bezpośrednie koszty eksploatacji samolotu.

Dane historyczne wykazują, że zastosowanie łożysk elastomerowych w piastach głównego wirnika śmigłowca przyniosło następujące efekty:

zmniejszenie ilości części w porównaniu z piastą tradycyjną o 74%
zmniejszenie ciężaru piasty o 20%
zwiększenie trwałości eksploatacyjnej o 50%
zmniejszenie kosztów konserwacji o 75%
SKF logo