Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania kompozytowe

Nowoczesne samoloty w coraz większym stopniu zbudowane są z kompozytów. Czy dzieje się tak tylko z tego względu, że kompozyty zmniejszają ciężar samolotu? Czy też również dlatego, że kompozyty zapewniają większy komfort, dłuższy zasięg samolotu
oraz możliwość budowania większych i bardziej trwałych samolotów i śmigłowców? Czy jesteście Państwo zainteresowani technologią kompozytową lub współuczestnictwem w projektowaniu i wytwarzaniu wysokowydajnych rozwiązań?

Projektowanie i wytwarzanie rozwiązań kompozytowych

Firma SKF Aerospace znajduje się w czołówce firm rozwijających technologię kompozytową i ściśle współpracuje z głównymi producentów samolotów. Oznacza to, że dostarczamy najbardziej zaawansowane technologie w celu ograniczenia bezpośrednich kosztów eksploatacyjnych i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.
Piętnastoletnie doświadczenie w produkcji cięgieł kompozytowych demonstruje możliwości firmy SKF Aerospace i wskazuje na ciągłe działania doskonalące prowadzone w tym zakresie.

Zmniejszenie ciężaru

Stosując koncepcję podparcia ramy za pomocą zastrzałów, firma SKF Aerospace oferuje rozwiązania zmniejszające ciężar i przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji samolotu oraz sprawia, że jest on bardziej przyjazny dla środowiska.

W ten sposób, SKF Aerospace oferuje rozwiązania z zakresu technologi kompozytowej we wszystkich rodzajach zastosowań:cięgła dla układu sterowania lotem, cięgła konstrukcyjne i obrotowe, niezależnie od rodzaju ich końcówki, cięgła ze stałą lub regulowaną końcówką, z prostą lub rozwidloną końcówką, lub z wszelkimi innymi końcówkami.

Przetłoczone formowanie żywicy – Resin Transfer Moulding (RTM)

Technologia kompozytowa zapewnia zmniejszenie ciężaru i wysoki współczynnik określający zależność pomiędzy właściwościami mechanicznymi i gęstością. Ponadto, w celu spełnienia rygorystycznych wymagań procesów produkcyjnych, firma SKF opracowała technologię RTM dla swoich produktów przeznaczonych dla przemysłu lotniczego.

Innowacyjne rozwiązania dotyczące łańcucha dostaw

W ścisłej współpracy ze swoimi klientami i przy wsparciu Grupy SKF, firma SKF Aerospace opracowała rozwiązania dotyczące łańcucha dostaw w celu poprawy wydajności zespołów pracujących na liniach montażowych i skrócenia czasów realizacji zamówień.

Firma inżynierii wiedzy

Począwszy od opracowywania rozwiązań aż do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych, doświadczony zespół inżynierów z firmy SKF Aerospace wspiera klientów w celu spełnienia najbardziej rygorystycznych wymagań obowiązujących w przemyśle lotniczym.
SKF logo