Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wirnik główny

Występują trzy konfiguracje układu wirnika głównego: całkowicie przegubowa, półsztywna oraz sztywna. Określenia te dotyczą stopnia względnej swobody pomiędzy łopatami a piastą wirnika.

Sztywny układ wirnika jest najprostszą z konfiguracji: łopaty są w nim zamocowane sztywno względem środka obrotu. W półsztywnym układzie wirnika łopaty są ustalone w stosunku do zespołu wychylenia łopaty w płaszczyźnie obrotu (ang. lead/lag), co jednak nie uniemożliwia im „łopotania”; pojęcia te objaśniono poniżej, w odniesieniu do wirnika całkowicie przegubowego.

W układzie wirnika typu całkowicie przegubowego łopaty dysponują najwyższym stopniem swobody względem środka obrotu. Swoboda nastawienia umożliwia przekręcanie łopaty wokół jej osi. Swoboda „łopotania” pozwala łopacie poruszać się prostopadle do tarczy wirnika. Swoboda wyprzedzenia bądź opóźnienia (lead/lag) pozwala łopacie wychylać się w płaszczyźnie tarczy wirnika na przestrzeni okresu obrotu tejże.
SKF logo