Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Sterowanie ruchem wirnika

Produkty SKF

Łożyska elastomerowe warstwowe

Łożyska elastomerowe warstwowe są niezbędne w układach wirnika (zarówno głównego, jak i ogonowego), o czym wspomniano już w punkcie poświęconym typowi całkowicie przegubowemu. Elementy te mają za zadanie przenosić obciążenia i ruch na łopaty śmigłowca odpowiednio do oddziaływania ze strony stałych elementów sterowniczych. Ogólnie rzecz biorąc, wyroby tego rodzaju zapewniają w pojedynczym lub złożonym kierunku sztywność pozwalającą na przyjmowanie obciążeń i jednocześnie cechują się umożliwiającą ruch zmniejszoną sztywnością w innych kierunkach. Przykłady widnieją obok.

Typowe rozwiązania

SKF wytwarza wszelkiego rodzaju łożyska elastomerowe warstwowe na potrzeby przenoszenia obciążeń i ruchu w wirnikach głównych o różnorodnej budowie. Dwoma typowymi rozwiązaniami dla wirników głównych są łożyska elastomerowe warstwowe ścinane wzdłużne oraz przegubowe.
SKF logo