Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tarcza sterująca

Produkty SKF
  • samosmarujące się łożyska ślizgowe przegubowe
  • łożyska kulkowe skośne, pary dopasowanych łożysk kulkowych skośnych, łożyska kulkowe skośne o obrysie ostrołukowym, łożyska baryłkowe
  • elastomerowe elementy sterowania ruchem
SKF oferuje różnorodne produkty zaprojektowane pod kątem szczególnych funkcji pełnionych w różnych miejscach głowicy wirnika. Owe unikalne funkcje opisano poniżej.
  • nastawianie łopat pod dużym obciążeniem osiowym
    • łożyska kulkowe skośne – zwykle dostarczane w zestawach składających się z dwóch (2) do ośmiu (8) łożysk zamontowanych w układzie tandem
  • nastawianie łopat pod dużym obciążeniem promieniowym
    • łożysko baryłkowe
  • zależnie od przestrzeni (dostępnej szerokości), w konfiguracji jedno- albo dwurzędowej
  • łożysko tarczy sterującej – zwykle dwurzędowe łożysko kulkowe skośne zaprojektowane pod kątem szczególnych wymogów dotyczących dopasowania łożysk w zespół, będące częścią zespołu mocowanego do ramy wirnika głównego
  • łożysko kulkowe ramy, umieszczane zwykle na spodzie ramy, wytrzymujące ciężar statku powietrznego i jego obwiednię osiągów, zaś na ziemi zmuszone utrzymywać ciężar ramy i układu wirnika
SKF logo