Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Lotnictwo

SKF jest wiodącym w świecie dostawcą różnorodnych rozwiązań dla przemysłu lotniczego obejmujących łożyska, uszczelnienia, cięgła, zastrzały, precyzyjne mechanizmy elastomerowe i elementy elektronicznego systemu sterowania statkiem powietrznym (Fly-By-Wire) dla płatowca, silników lotniczych i przekładni.

Dzięki globalnej obecności, SKF Aerospace obsługuje wszystkich graczy w branży lotniczej i zapewnia im wsparcie w realizacji ich nowych programów. Począwszy od głównych producentów aż do ich dostawców, od producentów sprzętu oryginalnego (OEM) do firm wykonujących konserwacje, naprawy i przeglądy (MRO), SKF dostarcza również niezawodne części zamienne, świadczy kompleksowe usługi remontowe i dostarcza wysokiej klasy stale stopowe do zastosowań lotniczych.

Ponad 2600 osób pracujących w 10 zakładach przemysłowych może zaoferować klientom najbardziej nowatorskie rozwiązania bazujące na ponad 100-letnim doświadczeniu w branży lotniczej.

SKF logo