Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia dla lotnictwa

Uszczelnienie do zastosowań w lotnictwie
W SKF wykorzystujemy naszą niedoścignioną wiedzę na temat technologii elastomerów do wspierania inżynierów w projektowaniu produktów pracujących ciszej, płynniej, w bezpieczniejszy i bardziej niezawodny sposób. Zindywidualizowane preparowanie, łączenie, formowanie i wiązanie precyzyjnie projektowanych wyrobów elastomerowych pozwala nam z powodzeniem stawiać czoła wyzwaniom branży lotniczej, niespotykanym nigdzie indziej.
  • wargowe uszczelnienia promieniowe wału, uszczelki płaskie i osłony przegubu do mechanizmów wirnika, pomocnicze jednostki zasilania, silniki, przekładnie i układy przeniesienia napędu
  • indywidualizowane konstrukcje umożliwiające przenoszenie dużych obciążeń przy jednoczesnym pochłanianiu, tłumieniu oraz kontrolowaniu znacznych odchyleń występujących w kilku kierunkach jednocześnie
  • wytwarzane poprzez nawarstwianie rozdzielanych odpowiednimi podłożami elastomerów
  • zamiast montażu wielu elementów – pojedynczy zespół o minimalnych potrzebach w zakresie obsługi, niewymagający smarowania
  • rozległe wsparcie projektowe, na polu prób, wytwórstwa oraz kontroli jakości
  • Uszczelnienia węglowe
  • Pierścienie uszczelniające dla przemysłu lotniczego
SKF logo